Référence fabricant: TOK-20
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 30.14 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TOK-20
Product Type | Porte-outils aimanté | Adsorption Power(N) | 200 | Handle Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | Disponible | Height(mm) | 40 | Width(mm) | 50 |
Depth(mm) | 17 | Mounting Screw | M5X0.8 | Trusco Code | 232-1025 |
Mass(g) | 150 | Application | For organizing workpieces and fixtures. | Application 1 | Fixation holder. |
Vous vous trouvez sur la page de All Catch, le numéro d'article est le suivant: TOK-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOK-20.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles