Magnifier with Magnet (2x) (Numéros de référence)

Magnifier with Magnet (2x)
  • Remise sur volume
[Features]
- Flexible tube type which allows the lens position to be freely set. The lens can also be rotated.
- Features a large lens with 100 mm diameter that does not tire your eyes.
- Uses a strong ON/OFF magnet.
[Applications]
- Assembly and inspection, etc. of precision parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMK-80

Référence pièce
TMK-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

103.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lens Diameter(mm) 100 Magnification(x) 2 LED Light Y/N N/A
Adsorption Power(N) 800 Magnet Width×Depth×Height(mm) 50×60×55 Full height(mm) 482
Trusco Code 219-8541 Mass(g) 1400

Vous vous trouvez sur la page de Magnifier with Magnet (2x), le numéro d'article est le suivant: TMK-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMK-80.

Assistance technique