Bande PP pour assemblage à la main TPP-155 15.5mm x 1000m x 0.5mm

Bande PP pour assemblage à la main TPP-155 15.5mm x 1000m x 0.5mm
  • Remise sur volume
PP band for hand tightening that has no loss of strength even when wet.
[Features]
· Extremely tough while also incorporating easy-to-handle lightness and flexibility.
· It is safe to use, and due to its lack of absorbency is not prone to strength changes, even when wet.
· There is no danger of harmful gases such as dioxin being generated when burned as trash.
· Can be replaced by a cardboard pack type.
· Specifications: fracture elasticity 20% or less, thickness 0.5 mm.
· Material: polypropylene. (PP)
[Applications]
· For hand-tightening packages with a PP stopper and bundling various products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPP-155-B
TPP-155-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

80.33 €

1 Disponible 6 jours Blue233-80761 Roll

80.33 €

1 Disponible 6 jours Yellow233-80681 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pour serrage manuel Width(mm) 15.5 Length(m) 1000
Tensile Strength(kg) 100 Fracture Elasticity 20% or less Thickness 0.5mm
Mass(g) 4000 Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique