Dresseur diamant à pierre unique

Dresseur diamant à pierre unique
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used with either a finished dresser or a rough dresser.
· The size of the diamond differs according to width and diameter of the grinding wheel and removal rate.
[Applications]
· Dressing of grindstone used for general grinding.
· Removes the grinding layer accumulating on the ground surface of dressing.
· Corrects distorted grindstone surfaces into normal shapes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDD-11-012
TDD-11-034
TDD-11-1
TDD-12-012
TDD-12-034
TDD-12-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter
(mm)
Mass Product carat equivalence
(clt)
Trusco Code

55.62 €

1 Disponible 6 jours 1172.40g1/2301-6986

81.43 €

1 Disponible 6 jours 1172.70g3/4301-6978

120.62 €

1 Disponible 6 jours 1172.95g1301-6960

55.74 €

1 Disponible 6 jours 1286.20g1/2301-7010

81.56 €

1 Disponible 6 jours 1286.30g3/4301-7001

120.74 €

1 Disponible 6 jours 1286.40g1301-6994

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dresseur diamant Overall Length(mm) 100 Specifications For highly precise products, use a sharp pointed stone with small grain.

Assistance technique