Brosse boisseau / Brosse boisseau néo (100 mm, outils électriques), laitonnée/inox, C-20/-21

Brosse boisseau / Brosse boisseau néo (100 mm, outils électriques), laitonnée/inox, C-20/-21

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-20
C-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Details Type Trusco Code

25.15 €

1 Disponible 6 jours 0.25SWG yellow stranded straight wire (brass plating line)330-7689

53.89 €

1 Disponible 6 jours 0.3SUS304 stainless strand straight wire330-7697

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Mounting part Vis
Thread Diameter M10(P1.5) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 310
Compatible Model Disc Grinder (Compatible for Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Assistance technique