Nouvelle brosse boisseau (pour outil pneumatique 100mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-141
C-142
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Wire diameter
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Compatible Model Accessory

17.45 €

4 jours 0.25SWG yellow stranded straight wire (brass plating line)330-7662290Angle Grinder (common for all manufacturers, Uryu Seisaku, NPK, Kuken Kogyo, Fuji, Yutani, Yokota)Adapter (for 16 mm-15 mm)

36.93 €

4 jours 0.3SUS304 stainless strand straight wire330-7671290Angle Grinder (common for all manufacturers, Uryu Seisaku, NPK, Kuken Kogyo, Fuji, Yutani, Yokota)Adapter (for 16 mm-15 mm)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cup Type Brush Outer Diameter(mm) 75 Mounting part Hole
Hole Diameter(mm) 16 Max. Rotational Speed(rpm) 12000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique