Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-12
Product Type | Brosse biseautée | Outer Diameter(mm) | 85 | Wire diameter(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Mounting part | Vis | Thread Diameter | M10(P1.5) | Details Type | SUS304 stainless strand straight wire |
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Trusco Code | 330-7034 | Mass(g) | 225 |
Compatible Model | Disc Grinder (Compatible for Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi) |
Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle brosse biseau (pour outil électrique 100mm), le numéro d'article est le suivant: B-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles