Brosse boisseau pour outils pneumatiques

Brosse boisseau pour outils pneumatiques
  • Remise sur volume
[Features]
· The brush is perfect for the removal of dirt and deposits on surfaces, is not an abrasive material like grindstones and polishing materials, and does not grind the product itself.
[Applications]
· For rust removal and oxide film removal after welding.
· For peeling paint and base layer treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCB-75AC
GCB-75AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair material Wire diameter
(mm)
Trusco Code

21.23 €

2 Disponible 7 jours Fil en acier plaqué au laiton0.27352-0676

40.02 €

1 Disponible 7 jours Acier inoxydable0.3352-0668

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Hole Diameter(mm) 16
Product mounting part Hole Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Mass(g) 270
Specifications Compatible Grinder Whetstone Diameter For 100 mm Pneumatic Tool

Assistance technique