Brosse biseau pour outils électriques

Brosse biseau pour outils électriques
  • Remise sur volume
[Features]
· Exhibits its capability for deburring, rust removal and paint removal.
· Ideal for fine deburring after cutting and grinding.
[Applications]
· For Curved Surface Polishing
· For rust prevention, polishing and deburring of welds on iron, steel and non-ferrous metals; for peeling paint, polishing undercoatings, edge and surface finishing during rubber manufacturing processes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GBB-85
GBB-85S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair material Wire diameter
(mm)
Trusco Code

20.73 €

2 Disponible 6 jours Fil en acier plaqué au laiton0.27227-8162

46.75 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydable0.3227-8171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse biseautée Outer Diameter(mm) 85 Thread Diameter M10(P1.5)
Product mounting part Screw Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder For grindstone of 100 mm diameter
Mass(g) 180

Assistance technique