Cutter de sécurité compact

Cutter de sécurité compact
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
[Features]
· A safe cutter for opening packages where its blade will automatically return with a spring.
· It is a design for both the left and right.
[Applications]
· A cutter for safely unpacking cardboard boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-7-S

Référence pièce
SK-7-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.01 €

3.51 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutter Blade thickness(mm) 0.4 Overall Length(mm) 118
Trusco Code 402-7370 Compatible Replacement Blades SKB-7 Features A safe cutter for opening packages where its blade will automatically return with spring.
Mass(g) 43

Vous vous trouvez sur la page de Cutter de sécurité compact, le numéro d'article est le suivant: SK-7-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-7-S.

Assistance technique