Embout de retrait de vis

Embout de retrait de vis
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Phillips head screws with stripped heads can be removed.
· Supports (+) No.1 and (+) No.2 equivalent screws.
· Color coated for easy distinguishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNH-D15

Référence pièce
TNH-D15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.25 €

2.76 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Special Purpose shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 13
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel, Carbon Tool Steel, High Speed Steel Specifications Dedicated Drill 1.5 mm Trusco Code 419-9979
Mass 1g

Vous vous trouvez sur la page de Embout de retrait de vis, le numéro d'article est le suivant: TNH-D15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNH-D15.

Assistance technique