Porte-embout long

Porte-embout long
  • Remise sur volume
[Features]
· It can be attached to an electric charged screwdriver to work on hard-to-reach areas, etc.
· Gripping position can be changing according to the work, and screws can be rotated stably without shaft runout.
· It can be attached to an electric charged screwdriver to work on hard-to-reach areas, etc.
· Gripping position can be changing according to the work, and screws can be rotated stably without shaft runout.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLB-450N

Référence pièce
TLB-450N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.63 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Adapter shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 450
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) N° 2 Bit Quantity 1
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Available Insertion Angle(mm) 6.35
Trusco Code 383-1418 Set Content Double-end bit + No.2×45 1 piece Mass 172g

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout long, le numéro d'article est le suivant: TLB-450N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLB-450N.

Assistance technique