Embout de visseuse électrique / diamètre d'ouverture en forme de fleur (outils rechargeables : compatible 18 V)

Embout de visseuse électrique / diamètre d'ouverture en forme de fleur (outils rechargeables : compatible 18 V)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.
[Applications]
· Ideal for construction work, electric construction, and woodworking construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEF-8
TEF-9
TEF-10
TEF-11
TEF-12
TEF-14
TEF-16
TEF-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

9.54 €

6.20 €

1 Jour même

Stock

8252-911453

9.56 €

5.16 €

1 Jour même

Stock

9252-912255

12.46 €

1 Disponible 6 jours 10252-913161

12.54 €

1 Disponible 6 jours 11252-914970

12.61 €

1 Disponible 6 jours 12252-915776

13.68 €

1 Disponible 6 jours 14252-917392

13.79 €

1 Disponible 6 jours 16252-9190105

16.14 €

1 Disponible 6 jours 21252-9238144

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Overall Length(mm) 105 Shaft measurements(mm) 6.35

Assistance technique