• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Single-Sided Coating Type)

Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Single-Sided Coating Type)

[Features]
· The sheet is made of flame resistant fabric with single-sided silicone coating that has passed the Spatter Sheet JIS A 1323 C (No. 08A3825).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YC-1020
YC-2020
YCS-1020
YCS-2020
YK-1020
YK-2020
YKS-1020
YKS-2020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications

217.08 €

6 jours Caster TypeStandalone Type1000-242-86016000Resin coated pipe frame

300.12 €

6 jours Caster TypeStandalone Type2000-242-86107900Resin coated pipe frame

215.11 €

6 jours Caster TypeConnection Type1000-242-86285600Resin coated pipe frame

298.16 €

6 jours Caster TypeConnection Type2000-242-86367500Resin coated pipe frame

213.14 €

6 jours Fixed TypeStandalone Type10004989999198829242-85635200Resin coated pipe frame

295.69 €

6 jours Fixed TypeStandalone Type2000-242-85717000Resin coated pipe frame

212.16 €

6 jours Fixed TypeConnection Type1000-242-85805000Resin coated pipe frame

295.20 €

6 jours Fixed TypeConnection Type2000-242-85986900Resin coated pipe frame

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Protective Screen for Sparks Inner frame dimension: height(mm) 2000

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique