• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)

Super Reflective Spatter Sheet Screen for Sparks (Double-Sided Coating Type)

[Features]
· The sheet is made of glass fiber with double-sided special silicone coating that has passed the Spatter Sheet Super JIS A 1323 B (No. 05A3881), achieving improved spark resistance and anti-adhesion properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YC-1020S
YC-2020S
YCS-1020S
YCS-2020S
YK-1020S
YK-2020S
YKS-1020S
YKS-2020S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications

231.37 €

6 jours Caster TypeStandalone Type1000302-58296000Resin coated pipe frame

323.21 €

6 jours Caster TypeStandalone Type2000302-58377900Resin coated pipe frame

230.39 €

6 jours Caster TypeConnection Type1000300-65315800Resin coated pipe frame

327.15 €

6 jours Caster TypeConnection Type2000300-65498700Resin coated pipe frame

227.43 €

6 jours Fixed TypeStandalone Type1000302-58455200Resin coated pipe frame

318.78 €

6 jours Fixed TypeStandalone Type2000302-58537000Resin coated pipe frame

226.45 €

6 jours Fixed TypeConnection Type1000302-58615000Resin coated pipe frame

322.72 €

6 jours Fixed TypeConnection Type2000302-58707800Resin coated pipe frame

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Protective Screen for Sparks Inner frame dimension: height(mm) 2000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique