• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

HGGCNV2T en carbure avec revêtement HG, NewVictory, lame à 2 cannelures

HGGCNV2T en carbure avec revêtement HG, NewVictory, lame à 2 cannelures
  • Remise sur volume
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

[Features]
· A general-purpose 2-flute type with pin angle specification.
· Excellent chip discharge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGGCNV2T-1
HGGCNV2T-1.5
HGGCNV2T-2
HGGCNV2T-2.5
HGGCNV2T-3
HGGCNV2T-4
HGGCNV2T-5
HGGCNV2T-6
HGGCNV2T-8
HGGCNV2T-10
HGGCNV2T-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

20.40 €

1 6 jours 13445

20.40 €

1 6 jours 1.54445

20.40 €

1 6 jours 26445

17.67 €

1 Disponible 6 jours 2.57445

26.49 €

1 6 jours 38645

29.63 €

1 6 jours 411645

31.75 €

1 6 jours 513650

28.29 €

1 Disponible 6 jours 615650

55.99 €

1 6 jours 816855

68.24 €

1 6 jours 10201065

98.85 €

1 6 jours 12241275

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Assistance technique