• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

HGGCNV4T en carbure avec revêtement HG, NewVictory, lame à 4 cannelures

HGGCNV4T en carbure avec revêtement HG, NewVictory, lame à 4 cannelures
  • Remise sur volume

Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

[Features]
· A general-purpose 4-flute type with pin angle specification.
· Excellent chip discharge.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGGCNV4T-2
HGGCNV4T-3
HGGCNV4T-4
HGGCNV4T-5
HGGCNV4T-6
HGGCNV4T-8
HGGCNV4T-10
HGGCNV4T-12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

30.07 €

Disponible 6 jours 264450~-0.02

32.95 €

6 jours 386450~-0.02

33.94 €

Disponible 6 jours 4116450~-0.02

35.04 €

Disponible 6 jours 5136500~-0.02

37.72 €

6 jours 6156500~-0.02

62.85 €

Disponible 6 jours 8168550~-0.02

83.11 €

Disponible 6 jours 102010650~-0.02

103.28 €

Disponible 6 jours 122412750~-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique