Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GC2T-1 |
GC2T-1.5 |
GC2T-2 |
GC2T-2.5 |
GC2T-3 |
GC2T-4 |
GC2T-5 |
GC2T-6 |
GC2T-7 |
GC2T-8 |
GC2T-9 |
GC2T-10 |
GC2T-11 |
GC2T-12 |
GC2T-13 |
GC2T-14 |
GC2T-15 |
GC2T-16 |
GC2T-17 |
GC2T-18 |
GC2T-19 |
GC2T-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 2 | 4 | 50 | |
42.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.5 | 3.5 | 4 | 50 | |
42.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 5 | 4 | 50 | |
42.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 6 | 4 | 50 | |
51.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | |
59.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | |
59.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | |
61.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | |
77.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 7 | 20 | 8 | 70 | |
83.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | |
103.95 € | 1 | 7 jours | 9 | 25 | 10 | 90 | ||
105.29 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 90 | ||
124.71 € | 1 | 7 jours | 11 | 30 | 12 | 90 | ||
98.45 € | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 90 | ||
124.79 € | 1 | 7 jours | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
139.91 € | 1 | 7 jours | 14 | 35 | 16 | 110 | ||
176.63 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 16 | 110 | ||
177.56 € | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 16 | 110 | ||
280.20 € | 1 | 7 jours | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
280.20 € | 1 | 7 jours | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
303.72 € | 1 | 7 jours | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
303.72 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 20 | 115 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles