Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GC4T-2 |
GC4T-3 |
GC4T-4 |
GC4T-5 |
GC4T-6 |
GC4T-7 |
GC4T-8 |
GC4T-9 |
GC4T-10 |
GC4T-11 |
GC4T-12 |
GC4T-13 |
GC4T-14 |
GC4T-15 |
GC4T-16 |
GC4T-19 |
GC4T-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 5 | 4 | 50 | |
60.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | |
63.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 12 | 6 | 60 | |
67.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 15 | 6 | 60 | |
74.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 6 | 15 | 6 | 60 | |
90.91 € | 1 | 7 jours | 7 | 20 | 8 | 70 | ||
95.47 € | 1 | 7 jours | 8 | 20 | 8 | 70 | ||
119.58 € | 1 | 7 jours | 9 | 25 | 10 | 90 | ||
129.15 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 90 | ||
105.47 € | 1 | 7 jours | 11 | 30 | 12 | 90 | ||
114.69 € | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 90 | ||
138.87 € | 1 | 7 jours | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
153.27 € | 1 | 7 jours | 14 | 35 | 16 | 110 | ||
194.24 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 16 | 110 | ||
229.63 € | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 16 | 110 | ||
334.58 € | 1 | 7 jours | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
334.58 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 20 | 115 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles