HGGCNXS en carbure avec revêtement HG, NX, lame courte

HGGCNXS en carbure avec revêtement HG, NX, lame courte
  • Remise sur volume
Chip discharge is excellent and high speed machining is possible. A short blade which has adopted a new standard considering usability of the blade length.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGGCNXS-5
HGGCNXS-6
HGGCNXS-8
HGGCNXS-10
HGGCNXS-12
HGGCNXS-16
HGGCNXS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

53.95 €

1 7 jours 513650

46.36 €

1 Disponible 6 jours 613650

71.99 €

1 7 jours 819860

82.34 €

1 7 jours 10221070

120.93 €

1 7 jours 12261275

180.44 €

1 7 jours 163216100

270.45 €

1 7 jours 203820110

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Grand, hélicoïdal
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique