Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAGCXF-3 |
SAGCXF-4 |
SAGCXF-5 |
SAGCXF-6 |
SAGCXF-7 |
SAGCXF-8 |
SAGCXF-9 |
SAGCXF-10 |
SAGCXF-12 |
SAGCXF-15 |
SAGCXF-16 |
SAGCXF-18 |
SAGCXF-20 |
SAGCXF-22 |
SAGCXF-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 3 | 6 | 50 | |
82.94 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 6 | 60 | ||
88.61 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
82.41 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
108.77 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
116.88 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 4 | 8 | 70 | ||
116.07 € | 1 | 7 jours | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
98.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
123.76 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 4 | 12 | 90 | ||
231.01 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 4 | 16 | 110 | ||
243.46 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 4 | 16 | 110 | ||
365.28 € | 1 | 7 jours | 18 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
356.57 € | 1 | 6 jours | 20 | 50 | 4 | 20 | 115 | ||
561.64 € | 1 | 7 jours | 22 | 50 | 4 | 25 | 140 | ||
802.14 € | 1 | 7 jours | 25 | 50 | 4 | 25 | 140 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Type | Grand, hélicoïdal | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles