SAGCXL en carbure avec revêtement SA, lame longue à 6 cannelures

SAGCXL en carbure avec revêtement SA, lame longue à 6 cannelures
Excellent rigidity; ideal for high-speed machining. Achieves precision finishing with little tilt. Enables a wide range of side machining, due to the long flute length.

[Features]
· SAGCX long blade end mill.
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGCXL-3-15
SAGCXL-4-20
SAGCXL-5-25
SAGCXL-6-25
SAGCXL-8-35
SAGCXL-10-45
SAGCXL-12-55
SAGCXL-16-70
SAGCXL-18-70
SAGCXL-20-80
SAGCXL-25-100
SAGCXL-30-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

128.24 €

1 6 jours 315670

133.92 €

1 6 jours 420670

142.42 €

1 6 jours 525680

119.27 €

1 6 jours 625680

134.76 €

1 6 jours 835890

203.11 €

1 6 jours 104510100

247.29 €

1 6 jours 125512110

491.30 €

1 6 jours 167016140

536.99 €

1 6 jours 187020140

719.66 €

1 6 jours 208020160

1,197.99 €

1 6 jours 2510025180

1,271.74 €

1 6 jours 3010025200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal
Coating TiAlN Machining Application Latéral Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique