Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FAGCNA-3 |
FAGCNA-4 |
FAGCNA-5 |
FAGCNA-6 |
FAGCNA-7 |
FAGCNA-8 |
FAGCNA-9 |
FAGCNA-10 |
FAGCNA-12 |
FAGCNA-14 |
FAGCNA-15 |
FAGCNA-16 |
FAGCNA-18 |
FAGCNA-20 |
FAGCNA-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.70 € | 1 | 10 jours | 3 | 10 | 3 | 3 | 50 | - | ||
103.70 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 3 | 4 | 50 | - | ||
114.05 € | 1 | 6 jours | 5 | 17 | 4 | 6 | 60 | 22 | ||
114.05 € | 1 | 6 jours | 6 | 17 | 4 | 6 | 60 | - | ||
104.89 € | 1 | 6 jours | 7 | 22 | 4 | 8 | 70 | 29 | ||
142.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 22 | 4 | 8 | 70 | - | ||
158.84 € | 1 | 6 jours | 9 | 27 | 4 | 10 | 90 | 34 | ||
151.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 27 | 4 | 10 | 90 | - | ||
190.65 € | 1 | 6 jours | 12 | 37 | 4 | 12 | 90 | - | ||
267.47 € | 1 | 6 jours | 14 | 37 | 4 | 16 | 110 | 47 | ||
246.21 € | 1 | 6 jours | 15 | 47 | 4 | 16 | 110 | 57 | ||
278.17 € | 1 | 6 jours | 16 | 47 | 4 | 16 | 110 | - | ||
366.96 € | 1 | 6 jours | 18 | 47 | 4 | 20 | 110 | 57 | ||
404.13 € | 1 | 6 jours | 20 | 52 | 4 | 20 | 115 | - | ||
774.19 € | 1 | 6 jours | 25 | 62 | 4 | 25 | 140 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Type | Ébauche | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Plan C | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles