Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SAGCVA-5 |
SAGCVA-6 |
SAGCVA-8 |
SAGCVA-10 |
SAGCVA-12 |
SAGCVA-16 |
SAGCVA-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.29 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 50 | 18 | ||
94.29 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | - | ||
108.98 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | - | ||
123.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | - | ||
100.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | - | ||
196.66 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 100 | - | ||
281.84 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 110 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles