HGGVRX en carbure avec revêtement HG, angle d'hélice élevé

HGGVRX en carbure avec revêtement HG, angle d'hélice élevé
  • Remise sur volume
[Features]
· HGGCNX radius type.
· Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces.
· High efficiency machining can be achieved due to a larger contact area than with a ball end mill, which increases the pick feed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGGVRX-4-R0.5
HGGVRX-4-R1
HGGVRX-5-R0.5
HGGVRX-5-R1
HGGVRX-6-R0.5
HGGVRX-6-R1
HGGVRX-6-R2
HGGVRX-8-R0.5
HGGVRX-8-R1
HGGVRX-8-R2
HGGVRX-10-R0.5
HGGVRX-10-R1
HGGVRX-10-R2
HGGVRX-12-R0.5
HGGVRX-12-R1
HGGVRX-12-R2
HGGVRX-12-R3
HGGVRX-16-R0.5
HGGVRX-16-R1
HGGVRX-16-R2
HGGVRX-16-R3
HGGVRX-20-R0.5
HGGVRX-20-R1
HGGVRX-20-R2
HGGVRX-20-R3
HGGVRX-25-R0.5
HGGVRX-25-R1
HGGVRX-25-R2
HGGVRX-25-R3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Drawing

61.58 €

1 Disponible 6 jours 40.595041

61.58 €

1 Disponible 6 jours 419504-

63.40 €

1 Disponible 6 jours 50.511506-

63.89 €

1 Disponible 6 jours 5111506-

76.35 €

1 6 jours 60.513506-

76.35 €

1 6 jours 6113506-

76.35 €

1 6 jours 6213506-

98.55 €

1 6 jours 80.519608-

98.55 €

1 6 jours 8119608-

98.55 €

1 6 jours 8219608-

112.32 €

1 7 jours 100.5227010-

112.32 €

1 6 jours 101227010-

112.32 €

1 6 jours 102227010-

103.69 €

1 7 jours 120.5267512-

103.69 €

1 7 jours 121267512-

103.69 €

1 7 jours 122267512-

103.69 €

1 7 jours 123267512-

216.42 €

1 6 jours 160.53510016-

216.42 €

1 7 jours 1613510016-

191.56 €

1 6 jours 1623510016-

216.42 €

1 6 jours 1633510016-

324.41 €

1 7 jours 200.54511520-

324.41 €

1 6 jours 2014511520-

324.41 €

1 6 jours 2024511520-

324.41 €

1 6 jours 2034511520-

528.39 €

1 6 jours 250.55614025-

588.31 €

1 6 jours 2515614025-

528.39 €

1 6 jours 2525614025-

528.39 €

1 6 jours 2535614025-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
R Precision(μm) 0~+0.04

Assistance technique