SAGVR2LS en carbure avec revêtement SA, type à rayon, 2 cannelures, longue tige

SAGVR2LS en carbure avec revêtement SA, type à rayon, 2 cannelures, longue tige
Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces. The long shank allows for machining in deep sections.

[Features]
· A long shank type which allows for machining in deep sections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAGVR2LS-6-R0.3
SAGVR2LS-6-R0.5
SAGVR2LS-6-R1
SAGVR2LS-6-R1.5
SAGVR2LS-6-R2
SAGVR2LS-8-R0.3
SAGVR2LS-8-R0.5
SAGVR2LS-8-R1
SAGVR2LS-8-R1.5
SAGVR2LS-8-R2
SAGVR2LS-8-R3
SAGVR2LS-10-R0.3
SAGVR2LS-10-R0.5
SAGVR2LS-10-R1
SAGVR2LS-10-R1.5
SAGVR2LS-10-R2
SAGVR2LS-10-R3
SAGVR2LS-12-R0.3
SAGVR2LS-12-R0.5
SAGVR2LS-12-R1
SAGVR2LS-12-R1.5
SAGVR2LS-12-R2
SAGVR2LS-12-R3
SAGVR2LS-12-R4
SAGVR2LS-12-R5
SAGVR2LS-16-R1
SAGVR2LS-16-R2
SAGVR2LS-16-R3
SAGVR2LS-16-R4
SAGVR2LS-16-R5
SAGVR2LS-20-R1
SAGVR2LS-20-R2
SAGVR2LS-20-R3
SAGVR2LS-20-R4
SAGVR2LS-20-R5
SAGVR2LS-20-R6
SAGVR2LS-25-R1
SAGVR2LS-25-R2
SAGVR2LS-25-R3
SAGVR2LS-25-R4
SAGVR2LS-25-R5
SAGVR2LS-25-R6
SAGVR2LS-25-R8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

104.19 €

1 6 jours 60.3201206

104.19 €

1 6 jours 60.5201206

129.12 €

1 6 jours 61201206

134.43 €

1 6 jours 61.5201206

134.43 €

1 6 jours 62201206

116.36 €

1 6 jours 80.3301308

131.44 €

1 6 jours 80.5301308

131.44 €

1 6 jours 81301308

131.44 €

1 6 jours 81.5301308

131.44 €

1 6 jours 82301308

137.25 €

1 6 jours 83301308

166.07 €

1 6 jours 100.33515010

149.16 €

1 6 jours 100.53515010

166.07 €

1 6 jours 1013515010

166.07 €

1 6 jours 101.53515010

135.66 €

1 6 jours 1023515010

153.37 €

1 6 jours 1033515010

209.26 €

1 6 jours 120.34015012

209.26 €

1 6 jours 120.54015012

209.26 €

1 6 jours 1214015012

185.22 €

1 6 jours 121.54015012

209.26 €

1 6 jours 1224015012

209.26 €

1 6 jours 1234015012

191.56 €

1 6 jours 1244015012

216.42 €

1 6 jours 1254015012

304.32 €

1 6 jours 1615020016

338.77 €

1 6 jours 1625020016

304.32 €

1 6 jours 1635020016

353.22 €

1 6 jours 1645020016

353.22 €

1 6 jours 1655020016

452.00 €

1 6 jours 2016022020

441.17 €

1 6 jours 2026022020

441.17 €

1 6 jours 2036022020

497.11 €

1 6 jours 2046022020

405.97 €

1 6 jours 2056022020

511.48 €

1 6 jours 2066022020

856.97 €

1 6 jours 2517523025

856.97 €

1 6 jours 2527523025

769.74 €

1 6 jours 2537523025

856.97 €

1 6 jours 2547523025

769.74 €

1 6 jours 2557523025

856.97 €

1 6 jours 2567523025

777.46 €

1 6 jours 2587523025

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon
Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
R Precision(μm) 0~+0.04

Assistance technique