KHB2TS hybride, type court, lame à 2 cannelures (Numéros de référence)

KHB2TS hybride, type court, lame à 2 cannelures
A 2-flute end mill for finish machining. Abrasion resistance is excellent and high efficiency machining is possible.

[Features]
· A next-generation end mill that combines the characteristics of HSS (toughness, etc.) and carbide (high efficiency, etc.).
· Can be used from raw materials to high hardness materials, hard to chip, and usable without worries for long hours.
· Furthermore, machining speed is equivalent to carbide, providing "high efficiency and safety".
· Processing of high-speed steel substrate creates a cost difference from carbide substrates, reducing costs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHB2TS-5
KHB2TS-6
KHB2TS-7
KHB2TS-8
KHB2TS-9
KHB2TS-10
KHB2TS-12
KHB2TS-14
KHB2TS-15
KHB2TS-16
KHB2TS-18
KHB2TS-25
KHB2TS-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

53.75 €

1 7 jours 510860

53.75 €

1 7 jours 612860

65.98 €

1 7 jours 7151065

65.98 €

1 7 jours 8151065

82.35 €

1 7 jours 9201075

82.35 €

1 7 jours 10201075

106.22 €

1 7 jours 12221285

140.10 €

1 7 jours 14351695

146.09 €

1 7 jours 154016100

150.76 €

1 7 jours 164016100

144.03 €

1 7 jours 184020110

263.10 €

1 7 jours 255025130

311.22 €

1 7 jours 305525135

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Pour dureté élevée (Silicon Group)
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique