Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.62 € | 1 | 6 jours | 1 | 2 | 6 | 50 | ||
47.04 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | ||
44.72 € | 1 | 6 jours | 2 | 5 | 6 | 50 | ||
44.12 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 6 | 6 | 50 | ||
27.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 7 | 6 | 50 | |
37.74 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
37.74 € | 1 | 6 jours | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
27.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 10 | 8 | 60 | |
27.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 8 | 60 | |
27.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 12 | 8 | 60 | |
37.74 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
30.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 15 | 10 | 65 | |
41.49 € | 1 | 6 jours | 7 | 15 | 10 | 65 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 15 | 10 | 65 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 8 | 15 | 10 | 65 | ||
39.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 20 | 10 | 75 | |
47.67 € | 1 | 6 jours | 9 | 20 | 10 | 75 | ||
34.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 20 | 10 | 75 | |
47.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 12 | 75 | ||
64.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 22 | 12 | 85 | |
60.54 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 85 | ||
56.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 22 | 12 | 85 | |
60.54 € | 1 | 6 jours | 12 | 22 | 12 | 85 | ||
103.21 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 26 | 12 | 90 | ||
79.58 € | 1 | 6 jours | 13 | 26 | 12 | 90 | ||
79.58 € | 1 | 6 jours | 14 | 30 | 16 | 95 | ||
62.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 35 | 16 | 100 | |
78.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 35 | 16 | 100 | |
93.42 € | 1 | 6 jours | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
81.74 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
95.18 € | 1 | 6 jours | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
95.18 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
109.68 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
119.08 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
126.70 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
107.09 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
133.29 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
167.61 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
131.95 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
159.44 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
219.67 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
247.77 € | 1 | 6 jours | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
308.55 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
361.86 € | 1 | 6 jours | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
364.28 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 150 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles