Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.34 € | 1 | 8 jours | 3 | 15 | 6 | 55 | ||
54.34 € | 1 | 8 jours | 4 | 20 | 6 | 60 | ||
54.34 € | 1 | 8 jours | 5 | 25 | 6 | 65 | ||
54.34 € | 1 | 8 jours | 6 | 25 | 6 | 65 | ||
63.04 € | 1 | 8 jours | 6 | 40 | 6 | 80 | ||
68.43 € | 1 | 8 jours | 7 | 35 | 8 | 80 | ||
62.31 € | 1 | 8 jours | 8 | 35 | 8 | 80 | ||
69.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | 10 | 95 | ||
94.72 € | 1 | 8 jours | 11 | 55 | 12 | 110 | ||
75.27 € | 1 | 8 jours | 12 | 40 | 12 | 95 | ||
86.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 110 | ||
125.93 € | 1 | 8 jours | 15 | 65 | 16 | 130 | ||
140.60 € | 1 | 8 jours | 16 | 65 | 16 | 130 | ||
121.22 € | 1 | 8 jours | 16 | 80 | 16 | 145 | ||
132.33 € | 1 | 8 jours | 17 | 65 | 16 | 130 | ||
151.04 € | 1 | 8 jours | 19 | 75 | 20 | 150 | ||
125.23 € | 1 | 8 jours | 20 | 60 | 20 | 135 | ||
137.38 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 150 | ||
339.52 € | 1 | 8 jours | 30 | 90 | 25 | 170 | ||
369.94 € | 1 | 8 jours | 30 | 105 | 25 | 185 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles