VS2T 2 cannelures, type court

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS2T-2.5
VS2T-3.4
VS2T-6.3
VS2T-8.4
VS2T-9.5
VS2T-13.1
VS2T-14.1
VS2T-16.1
VS2T-16.2
VS2T-16.3
VS2T-20.1
VS2T-22
VS2T-22.5
VS2T-22.7
VS2T-23.7
VS2T-24.7
VS2T-31.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

31.48 €

1 6 jours 2.56650

35.87 €

1 6 jours 3.48650

39.31 €

1 6 jours 6.312860

45.78 €

1 6 jours 8.4151065

35.26 €

1 6 jours 9.5201075

55.51 €

1 6 jours 13.1261290

80.16 €

1 6 jours 14.1351695

103.28 €

1 6 jours 16.14016100

103.28 €

1 6 jours 16.24016100

103.28 €

1 6 jours 16.34016100

113.95 €

1 6 jours 20.14520115

117.24 €

1 8 jours 224520115

123.28 €

1 10 jours 22.54520115

131.99 €

1 6 jours 22.74520115

131.99 €

1 6 jours 23.75025130

131.99 €

1 6 jours 24.75025130

248.56 €

1 8 jours 31.96032145

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Fonte / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique