Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KHB4TS-5 |
KHB4TS-6 |
KHB4TS-7 |
KHB4TS-8 |
KHB4TS-9 |
KHB4TS-10 |
KHB4TS-12 |
KHB4TS-14 |
KHB4TS-15 |
KHB4TS-16 |
KHB4TS-18 |
KHB4TS-20 |
KHB4TS-25 |
KHB4TS-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.08 € | 1 | 7 jours | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
49.08 € | 1 | 7 jours | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
59.63 € | 1 | 7 jours | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
59.63 € | 1 | 7 jours | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
74.42 € | 1 | 7 jours | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
74.42 € | 1 | 7 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
95.60 € | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
126.31 € | 1 | 7 jours | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
131.90 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
95.11 € | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
129.60 € | 1 | 7 jours | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
139.44 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
235.96 € | 1 | 7 jours | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
281.78 € | 1 | 7 jours | 30 | 55 | 25 | 135 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Pour dureté élevée (Silicon Group) |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles