Enregistrer
Configurer
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 8 jours ouvrables

P-VS3T avec revêtement P, 3 cannelures, lame courte

Référence pièce:

Non résolu(s) 3 candidats trouvés.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    8
    20
    10
    65
    1 pièces
    16
    40
    16
    100
    1 pièces
    18
    40
    20
    110
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    43.71 €
    ( 52.01 € )
    8 jours ouvrables
    96.06 €
    ( 114.31 € )
    8 jours ouvrables
    114.91 €
    ( 136.74 € )
    8 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · A 3-flute end mill for finish machining.
    · P coating provides excellent surface flatness and abrasion resistance