P-VS4T avec revêtement P, 4 cannelures, lame courte (Numéros de référence)

P-VS4T avec revêtement P, 4 cannelures, lame courte
[Features]
· A 4-flute end mill for finish machining.
· P coating provides excellent surface flatness and abrasion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-VS4T-3
P-VS4T-3.5
P-VS4T-4.5
P-VS4T-5
P-VS4T-5.5
P-VS4T-6
P-VS4T-6.5
P-VS4T-7.5
P-VS4T-8
P-VS4T-8.5
P-VS4T-9.5
P-VS4T-10
P-VS4T-10.5
P-VS4T-11.5
P-VS4T-12
P-VS4T-12.5
P-VS4T-13.5
P-VS4T-14
P-VS4T-14.5
P-VS4T-15
P-VS4T-15.5
P-VS4T-16
P-VS4T-17
P-VS4T-17.5
P-VS4T-18
P-VS4T-18.5
P-VS4T-19
P-VS4T-19.5
P-VS4T-20
P-VS4T-20.5
P-VS4T-21
P-VS4T-22
P-VS4T-23
P-VS4T-24
P-VS4T-25
P-VS4T-27
P-VS4T-28
P-VS4T-29
P-VS4T-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

39.92 €

1 7 jours 310650

39.92 €

1 7 jours 3.512860

39.92 €

1 7 jours 4.515860

39.92 €

1 7 jours 515860

39.92 €

1 7 jours 5.515860

39.92 €

1 7 jours 615860

43.71 €

1 7 jours 6.5201065

43.71 €

1 7 jours 7.5201065

43.71 €

1 7 jours 8201065

50.79 €

1 7 jours 8.5251075

50.79 €

1 7 jours 9.5251075

50.79 €

1 7 jours 10251075

87.38 €

1 7 jours 10.5301285

87.38 €

1 7 jours 11.5301285

53.75 €

1 7 jours 12301285

107.95 €

1 7 jours 12.5351290

107.95 €

1 7 jours 13.5351290

80.03 €

1 6 jours 14351695

83.96 €

1 7 jours 14.5351695

89.34 €

1 7 jours 154016100

90.80 €

1 7 jours 15.54016100

96.06 €

1 7 jours 164016100

114.91 €

1 7 jours 174020110

154.92 €

1 7 jours 17.54020110

114.91 €

1 7 jours 184020110

129.59 €

1 7 jours 18.54020110

96.09 €

1 7 jours 194520115

129.59 €

1 7 jours 19.54520115

96.09 €

1 7 jours 204520115

159.94 €

1 7 jours 20.54520115

123.02 €

1 7 jours 214520115

123.02 €

1 7 jours 224520115

142.32 €

1 7 jours 235025130

142.32 €

1 7 jours 245025130

142.32 €

1 7 jours 255025130

180.70 €

1 7 jours 275525135

180.70 €

1 7 jours 285525135

219.17 €

1 7 jours 295525135

219.17 €

1 7 jours 305525135

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Blade shape type Carré Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.)
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique