Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.49 € | 1 | 6 jours | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
41.49 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
41.49 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
45.64 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
45.64 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
45.64 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
45.64 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
52.23 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
52.23 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
37.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 25 | 10 | 75 | |
52.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
85.87 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
66.31 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
61.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 30 | 12 | 85 | |
66.31 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
81.84 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
87.49 € | 1 | 6 jours | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
87.49 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
69.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 40 | 16 | 100 | |
104.64 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
89.84 € | 1 | 6 jours | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
89.84 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
108.09 € | 1 | 6 jours | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
104.75 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
120.71 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
95.01 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
139.33 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
142.91 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
146.60 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
154.10 € | 1 | 6 jours | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
189.02 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
145.03 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
228.59 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
234.55 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
278.17 € | 1 | 6 jours | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
213.30 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
330.70 € | 1 | 6 jours | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
253.60 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 32 | 145 | ||
366.68 € | 1 | 6 jours | 36 | 60 | 32 | 145 | ||
397.90 € | 1 | 6 jours | 37 | 65 | 32 | 150 | ||
461.14 € | 1 | 6 jours | 39 | 65 | 32 | 150 | ||
353.64 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 32 | 150 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide à poudre | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles