Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03 € 15.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 | 10 | 6 | 50 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 3.5 | 12 | 8 | 60 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 4 | 12 | 8 | 60 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 5.5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.63 € | 1 | 8 jours | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
33.55 € | 1 | 8 jours | 6.5 | 20 | 10 | 65 | ||
33.55 € | 1 | 8 jours | 7 | 20 | 10 | 65 | ||
33.55 € | 1 | 8 jours | 7.5 | 20 | 10 | 65 | ||
33.55 € | 1 | 8 jours | 8 | 20 | 10 | 65 | ||
38.69 € | 1 | 8 jours | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
38.69 € | 1 | 8 jours | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
38.69 € | 1 | 8 jours | 9.5 | 25 | 10 | 75 | ||
38.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
64.13 € | 1 | 8 jours | 10.5 | 30 | 12 | 85 | ||
49.46 € | 1 | 8 jours | 11 | 30 | 12 | 85 | ||
64.13 € | 1 | 8 jours | 11.5 | 30 | 12 | 85 | ||
49.46 € | 1 | 8 jours | 12 | 30 | 12 | 85 | ||
78.94 € | 1 | 8 jours | 12.5 | 35 | 12 | 90 | ||
61.20 € | 1 | 8 jours | 13 | 35 | 12 | 90 | ||
78.94 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 35 | 12 | 90 | ||
61.20 € | 1 | 8 jours | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
88.25 € | 1 | 8 jours | 14.5 | 35 | 16 | 95 | ||
68.05 € | 1 | 8 jours | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
95.35 € | 1 | 8 jours | 15.5 | 40 | 16 | 100 | ||
73.31 € | 1 | 8 jours | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
113.57 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 40 | 16 | 100 | ||
87.75 € | 1 | 8 jours | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
113.57 € | 1 | 8 jours | 17.5 | 40 | 20 | 110 | ||
87.75 € | 1 | 8 jours | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
136.09 € | 1 | 8 jours | 18.5 | 40 | 20 | 110 | ||
104.75 € | 1 | 8 jours | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
136.09 € | 1 | 8 jours | 19.5 | 45 | 20 | 115 | ||
104.75 € | 1 | 8 jours | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
117.04 € | 1 | 8 jours | 20.5 | 45 | 20 | 115 | ||
129.10 € | 1 | 8 jours | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
117.04 € | 1 | 8 jours | 21.5 | 45 | 20 | 115 | ||
129.10 € | 1 | 8 jours | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
135.31 € | 1 | 8 jours | 22.5 | 45 | 20 | 115 | ||
149.18 € | 1 | 8 jours | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
135.31 € | 1 | 8 jours | 23.5 | 50 | 25 | 130 | ||
149.18 € | 1 | 8 jours | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
135.31 € | 1 | 8 jours | 24.5 | 50 | 25 | 130 | ||
149.18 € | 1 | 8 jours | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
144.21 € | 1 | 8 jours | 25.5 | 50 | 25 | 130 | ||
158.95 € | 1 | 8 jours | 26 | 50 | 25 | 130 | ||
171.65 € | 1 | 8 jours | 26.5 | 50 | 25 | 130 | ||
132.25 € | 1 | 8 jours | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
171.65 € | 1 | 8 jours | 27.5 | 55 | 25 | 135 | ||
132.25 € | 1 | 8 jours | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
208.32 € | 1 | 8 jours | 28.5 | 55 | 25 | 135 | ||
160.45 € | 1 | 8 jours | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
208.32 € | 1 | 8 jours | 29.5 | 55 | 25 | 135 | ||
160.45 € | 1 | 8 jours | 30 | 55 | 25 | 135 | ||
248.56 € | 1 | 8 jours | 30.5 | 60 | 32 | 145 | ||
196.26 € | 1 | 8 jours | 31 | 60 | 32 | 145 | ||
196.26 € | 1 | 8 jours | 32 | 60 | 32 | 145 | ||
231.30 € | 1 | 8 jours | 33 | 60 | 32 | 145 | ||
231.30 € | 1 | 8 jours | 34 | 60 | 32 | 145 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Fonte / Aluminium | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles