Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSA-5 |
SSA-7 |
SSA-9 |
SSA-10 |
SSA-11 |
SSA-12 |
SSA-13 |
SSA-14 |
SSA-15 |
SSA-16 |
SSA-17 |
SSA-18 |
SSA-19 |
SSA-20 |
SSA-22 |
SSA-25 |
SSA-28 |
SSA-30 |
SSA-32 |
SSA-35 |
SSA-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.75 € | 1 | 6 jours | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
102.55 € | 1 | 6 jours | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
112.34 € | 1 | 7 jours | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
112.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
112.64 € | 1 | 7 jours | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
135.96 € | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
113.52 € | 1 | 7 jours | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
113.52 € | 1 | 7 jours | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
117.36 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
123.35 € | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
140.19 € | 1 | 7 jours | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
116.16 € | 1 | 7 jours | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
163.52 € | 1 | 7 jours | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
163.52 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
199.67 € | 1 | 7 jours | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
239.67 € | 1 | 7 jours | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
284.46 € | 1 | 7 jours | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
354.56 € | 1 | 7 jours | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
451.22 € | 1 | 7 jours | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
529.33 € | 1 | 7 jours | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
714.29 € | 1 | 7 jours | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Acier rapide à poudre |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles