Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.43 € | 1 | 7 jours | 14 | 65 | 4 | 16 | 145 | ||
157.43 € | 1 | 7 jours | 15 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
162.96 € | 1 | 7 jours | 16 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
175.42 € | 1 | 7 jours | 18 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
184.20 € | 1 | 7 jours | 20 | 80 | 4 | 20 | 160 | ||
250.70 € | 1 | 7 jours | 20 | 100 | 4 | 20 | 180 | ||
308.20 € | 1 | 7 jours | 20 | 120 | 4 | 20 | 200 | ||
276.74 € | 1 | 7 jours | 25 | 100 | 4 | 25 | 180 | ||
389.48 € | 1 | 7 jours | 25 | 150 | 4 | 25 | 230 | ||
325.82 € | 1 | 7 jours | 30 | 100 | 4 | 32 | 210 | ||
342.75 € | 1 | 7 jours | 30 | 120 | 4 | 32 | 230 | ||
422.05 € | 1 | 7 jours | 30 | 150 | 4 | 32 | 260 | ||
623.36 € | 1 | 7 jours | 30 | 200 | 4 | 32 | 310 | ||
495.69 € | 1 | 7 jours | 35 | 120 | 6 | 32 | 230 | ||
607.65 € | 1 | 7 jours | 35 | 150 | 6 | 32 | 260 | ||
817.38 € | 1 | 7 jours | 35 | 200 | 6 | 32 | 310 | ||
569.69 € | 1 | 7 jours | 40 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
727.67 € | 1 | 7 jours | 40 | 160 | 6 | 42 | 280 | ||
964.32 € | 1 | 7 jours | 40 | 200 | 6 | 42 | 320 | ||
912.07 € | 1 | 7 jours | 45 | 160 | 6 | 42 | 280 | ||
1,139.57 € | 1 | 7 jours | 45 | 200 | 6 | 42 | 320 | ||
1,123.93 € | 1 | 7 jours | 50 | 160 | 6 | 42 | 280 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles