S-SUSα avec revêtement S, fraise pour le traitement des rainures en acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-SUSA-3
S-SUSA-3.5
S-SUSA-4
S-SUSA-4.5
S-SUSA-5
S-SUSA-5.5
S-SUSA-6
S-SUSA-6.5
S-SUSA-7
S-SUSA-7.5
S-SUSA-8
S-SUSA-8.5
S-SUSA-9
S-SUSA-9.5
S-SUSA-10
S-SUSA-10.5
S-SUSA-11
S-SUSA-11.5
S-SUSA-12
S-SUSA-13
S-SUSA-14
S-SUSA-15
S-SUSA-16
S-SUSA-17
S-SUSA-18
S-SUSA-19
S-SUSA-20
S-SUSA-22
S-SUSA-25
S-SUSA-28
S-SUSA-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

74.54 €

1 8 jours 353655

74.54 €

1 8 jours 3.563655

74.54 €

1 8 jours 463655

82.60 €

1 8 jours 4.573660

82.60 €

1 8 jours 583660

82.60 €

1 8 jours 5.593660

82.60 €

1 8 jours 693660

90.45 €

1 8 jours 6.5143870

90.45 €

1 8 jours 7143870

90.45 €

1 8 jours 7.5163870

90.45 €

1 8 jours 8163870

101.21 €

1 8 jours 8.51831080

101.21 €

1 8 jours 91831080

101.21 €

1 8 jours 9.52031080

101.21 €

1 8 jours 102031080

131.54 €

1 8 jours 10.52231290

131.54 €

1 8 jours 112231290

131.54 €

1 8 jours 11.52431295

131.54 €

1 8 jours 122431295

117.30 €

1 8 jours 133031295

117.30 €

1 8 jours 1435316115

122.93 €

1 8 jours 1540316125

129.94 €

1 8 jours 1640316125

141.30 €

1 8 jours 1740316125

141.30 €

1 8 jours 1840316125

150.28 €

1 8 jours 1945320145

150.28 €

1 8 jours 2045320145

185.75 €

1 8 jours 2245320145

214.97 €

1 8 jours 2550425150

261.98 €

1 8 jours 2855425160

304.81 €

1 6 jours 3055425165

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Titane Blade shape type Ébauche Tool Material Type Cobalt HSS
Machining Application Rainure Coating TiCN Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Base Blade Y/N Disponible

Assistance technique