Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AHLS-20 |
AHLS-25 |
AHLS-30 |
AHLS-35 |
AHLS-40 |
AHLS-45 |
AHLS-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.77 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 4 | 16 | 200 | ||
147.30 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 4 | 20 | 230 | ||
215.21 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 4 | 25 | 260 | ||
303.29 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 6 | 32 | 280 | ||
382.26 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 6 | 32 | 280 | ||
498.46 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 6 | 42 | 320 | ||
588.61 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 6 | 42 | 320 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles