Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 5 | 3 | 6 | 55 | ||
49.33 € | 1 | 7 jours | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
49.33 € | 1 | 7 jours | 4 | 6 | 3 | 6 | 55 | ||
54.59 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 7 | 3 | 6 | 60 | ||
54.59 € | 1 | 6 jours | 5 | 8 | 3 | 6 | 60 | ||
54.59 € | 1 | 7 jours | 5.5 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
54.59 € | 1 | 7 jours | 6 | 9 | 3 | 6 | 60 | ||
59.74 € | 1 | 7 jours | 6.5 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
59.74 € | 1 | 7 jours | 7 | 14 | 3 | 8 | 70 | ||
59.74 € | 1 | 7 jours | 7.5 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
59.74 € | 1 | 7 jours | 8 | 16 | 3 | 8 | 70 | ||
66.95 € | 1 | 7 jours | 8.5 | 18 | 3 | 10 | 80 | ||
66.95 € | 1 | 7 jours | 9 | 18 | 3 | 10 | 80 | ||
66.95 € | 1 | 7 jours | 9.5 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
66.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 3 | 10 | 80 | ||
86.90 € | 1 | 7 jours | 10.5 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
86.90 € | 1 | 7 jours | 11 | 22 | 3 | 12 | 90 | ||
86.90 € | 1 | 7 jours | 11.5 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
86.90 € | 1 | 7 jours | 12 | 24 | 3 | 12 | 95 | ||
110.75 € | 1 | 7 jours | 13 | 30 | 3 | 12 | 95 | ||
110.75 € | 1 | 7 jours | 14 | 35 | 3 | 16 | 115 | ||
115.89 € | 1 | 7 jours | 15 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
122.63 € | 1 | 7 jours | 16 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
110.41 € | 1 | 7 jours | 17 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
133.27 € | 1 | 7 jours | 18 | 40 | 3 | 16 | 125 | ||
141.83 € | 1 | 7 jours | 19 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
141.83 € | 1 | 7 jours | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
122.33 € | 1 | 7 jours | 22 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
141.48 € | 1 | 7 jours | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
172.33 € | 1 | 7 jours | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
200.45 € | 1 | 7 jours | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles