Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALA-6 |
ALA-8 |
ALA-10 |
ALA-12 |
ALA-15 |
ALA-16 |
ALA-18 |
ALA-20 |
ALA-25 |
ALA-30 |
ALA-35 |
ALA-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 3 | 6 | 70 | ||
42.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 25 | 3 | 8 | 80 | |
52.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 3 | 10 | 90 | ||
68.53 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 3 | 12 | 110 | ||
80.10 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
84.97 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
91.95 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 3 | 16 | 140 | ||
98.04 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 3 | 20 | 145 | ||
97.74 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 3 | 25 | 150 | ||
102.24 € | 1 | 8 jours | 30 | 55 | 3 | 25 | 165 | ||
186.96 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
257.45 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 4 | 32 | 185 |
Loading...
work material | Aluminium | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Base Blade Y/N | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles