FFB4T, 4 cannelures, type hémisphérique, lame courte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FFB4T-R20

Référence pièce
FFB4T-R20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

494.04 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 20 Blade length (ℓ)(mm) 60 work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium
Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 4 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 220 Shank diameter (d)(mm) 32 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
R Precision(μm) 0~-0.03 With/Without Torsion Available blade diameter D(mm) 40
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Assistance technique