Fraise d'ébauche REB, type hémisphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REB-R4
REB-R11
REB-R15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Drawing blade diameter D
(mm)

143.17 €

1 8 jours 420100828

240.70 €

1 8 jours 115016020322

315.49 €

1 8 jours 156018025330

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Cobalt HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Non revêtu Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R R Precision(μm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Assistance technique