Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSR4T-8-R1 |
VSR4T-8-R2 |
VSR4T-12-R2 |
VSR4T-12-R2.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.01 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 15 | 65 | 8 | ||
59.01 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 15 | 65 | 8 | ||
74.79 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 25 | 85 | 12 | ||
74.79 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 25 | 85 | 12 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Aluminium / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ)(°C) | Standard torsion (30-40°) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles