Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FAGCCRC-R0.5 |
FAGCCRC-R1 |
FAGCCRC-R1.5 |
FAGCCRC-R2 |
FAGCCRC-R2.5 |
FAGCCRC-R3 |
FAGCCRC-R4 |
FAGCCRC-R5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | Neck angle θ2 | Underneck length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.26 € | 1 | 7 jours | 4 | 0.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | 45 | 7.7 | 10° | 12 | ||
127.26 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1 | 45 | 9.6 | 10° | 15 | ||
127.26 € | 1 | 7 jours | 6 | 1.5 | 6 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 45 | 11.3 | - | - | ||
139.76 € | 1 | 7 jours | 8 | 2 | 8 | 3.6 | 1.3 | 2 | 55 | 14.3 | - | - | ||
171.91 € | 1 | 7 jours | 9 | 2.5 | 10 | 3.6 | 1.3 | 2.5 | 60 | 15.8 | 10° | 27 | ||
120.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 10 | 3.6 | 1.3 | 3 | 60 | 17.3 | - | - | ||
149.08 € | 1 | 7 jours | 12 | 4 | 12 | 3.6 | 1.3 | 4 | 70 | 20.0 | - | - | ||
180.19 € | 1 | 6 jours | 14 | 5 | 12 | 3.6 | 1.3 | 5 | 70 | 22.3 | - | 25 |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles