Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (mm) | R Size (R) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Tip core thickness | Blade length ℓ | Overall Length L | Groove Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.46 € | 1 | 6 jours | 9 | 0.5 | 10 | 6 | 3.6 | 0.5 | 55 | 7.5 | ||
129.47 € | 1 | 8 jours | 9.5 | 0.75 | 10 | 6 | 3.6 | 0.75 | 55 | 7.75 | ||
84.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 10 | 6 | 3.6 | 1 | 55 | 10 | ||
84.46 € | 1 | 8 jours | 11 | 1.5 | 10 | 6 | 3.6 | 1.5 | 55 | 10.5 | ||
84.46 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 12 | 6 | 3.6 | 2 | 60 | 12 | ||
84.46 € | 1 | 6 jours | 13 | 2.5 | 12 | 6 | 3.6 | 2.5 | 60 | 12.5 | ||
84.46 € | 1 | 8 jours | 14 | 3 | 12 | 6 | 3.6 | 3 | 60 | 13 | ||
139.76 € | 1 | 8 jours | 15 | 3.5 | 12 | 6 | 3.6 | 3.5 | 65 | 13.5 | ||
139.76 € | 1 | 8 jours | 16 | 4 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 65 | 14 | ||
159.20 € | 1 | 8 jours | 18 | 4.5 | 16 | 7 | 4.2 | 4.5 | 70 | 14.5 | ||
167.27 € | 1 | 8 jours | 19 | 5 | 16 | 7 | 4.2 | 5 | 70 | 17 | ||
128.65 € | 1 | 8 jours | 21 | 5.5 | 16 | 8 | 4.8 | 5.5 | 75 | 17.5 | ||
128.65 € | 1 | 6 jours | 22 | 6 | 16 | 8 | 4.8 | 6 | 75 | 18 | ||
153.52 € | 1 | 8 jours | 23 | 6.5 | 16 | 8 | 4.8 | 6.5 | 75 | 18.5 | ||
153.52 € | 1 | 8 jours | 24 | 7 | 16 | 8 | 4.8 | 7 | 75 | 19 | ||
166.60 € | 1 | 8 jours | 26 | 7.5 | 20 | 9 | 5.4 | 7.5 | 85 | 20.5 | ||
166.60 € | 1 | 7 jours | 27 | 8 | 20 | 9 | 5.4 | 8 | 85 | 21 | ||
214.04 € | 1 | 8 jours | 28 | 8.5 | 20 | 9 | 5.4 | 8.5 | 85 | 21.5 | ||
214.04 € | 1 | 8 jours | 29 | 9 | 20 | 9 | 5.4 | 9 | 85 | 22 | ||
250.46 € | 1 | 8 jours | 31 | 9.5 | 25 | 10 | 6.0 | 9.5 | 95 | 25.5 | ||
260.88 € | 1 | 8 jours | 34 | 10.5 | 25 | 11 | 6.6 | 10.5 | 95 | 29.5 | ||
294.99 € | 1 | 8 jours | 37 | 11.5 | 25 | 12 | 7.2 | 11.5 | 100 | 30.5 | ||
294.99 € | 1 | 8 jours | 38 | 12 | 25 | 12 | 7.2 | 12 | 100 | 31 | ||
426.94 € | 1 | 8 jours | 39 | 12.5 | 32 | 12 | 7.2 | 12.5 | 110 | 31.5 | ||
426.94 € | 1 | 8 jours | 40 | 13 | 32 | 12 | 7.2 | 13 | 110 | 32 | ||
506.25 € | 1 | 8 jours | 42 | 13.5 | 32 | 13 | 7.8 | 13.5 | 115 | 32.5 | ||
582.41 € | 1 | 8 jours | 45 | 14.5 | 32 | 14 | 8.4 | 14.5 | 115 | 33.5 | ||
582.41 € | 1 | 8 jours | 46 | 15 | 32 | 14 | 8.4 | 15 | 115 | 34 |
Loading...
Application | Chanfrein arrondi | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(mm)
R Size (R)(mm)
Shank diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles