Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Blade length ℓ | Overall Length L | tip angle (°) | Tip angle length | øA Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.72 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 60 | 2.25 | 0.17 | ||
104.72 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 90 | 1.37 | 0.17 | ||
104.72 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 3 | 6 | - | 6 | 50 | 120 | 0.87 | - | ||
107.86 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 60 | 3.00 | 0.23 | ||
107.86 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 90 | 1.83 | 0.23 | ||
107.86 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 4 | 6 | - | 8 | 60 | 120 | 1.16 | - | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 60 | 3.75 | 0.29 | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 90 | 2.29 | 0.29 | ||
111.53 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 5 | 6 | - | 10 | 60 | 120 | 1.44 | - | ||
113.04 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 60 | 4.50 | 0.35 | ||
113.04 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 90 | 2.75 | 0.35 | ||
113.04 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 6 | 6 | - | 15 | 60 | 120 | 1.73 | - | ||
101.99 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 60 | 6.01 | 0.46 | ||
101.99 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 90 | 3.66 | 0.46 | ||
101.99 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 8 | 8 | - | 20 | 70 | 120 | 2.31 | - | ||
151.63 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 60 | 7.51 | 0.58 | ||
151.63 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 90 | 4.58 | 0.58 | ||
151.63 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 10 | 10 | - | 25 | 90 | 120 | 2.89 | - | ||
199.14 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 60 | 9.01 | 0.69 | ||
199.14 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 90 | 5.49 | 0.69 | ||
199.14 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 12 | 12 | - | 30 | 90 | 120 | 3.46 | - | ||
346.71 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 60 | 12.01 | 0.92 | ||
346.71 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 90 | 7.32 | 0.92 | ||
307.65 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 16 | 16 | - | 40 | 140 | 120 | 4.62 | - | ||
588.88 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 60 | 15.01 | 1.15 | ||
588.88 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 90 | 9.15 | 1.15 | ||
528.95 € | 1 | 6 jours | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | 20 | 20 | - | 45 | 160 | 120 | 5.77 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Peripheral Blade Y/N | Disponible | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN |
Configurer
Propriétés de base
Application
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles