GCCC pour chanfreinage-centrage au carbure

GCCC pour chanfreinage-centrage au carbure
[Features]
· Melding the design concepts of endmills and drills, it is available for a wide range of applications.
· Double angle adopted for the chamfer part.
· Provides a clean finish with fewer burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GCCC-3-60
GCCC-3-90
GCCC-3-120
GCCC-4-60
GCCC-4-90
GCCC-4-120
GCCC-5-60
GCCC-5-90
GCCC-5-120
GCCC-6-60
GCCC-6-90
GCCC-6-120
GCCC-8-60
GCCC-8-90
GCCC-8-120
GCCC-10-60
GCCC-10-90
GCCC-10-120
GCCC-12-60
GCCC-12-90
GCCC-12-120
GCCC-16-60
GCCC-16-90
GCCC-16-120
GCCC-20-60
GCCC-20-90
GCCC-20-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Tip diameter D Blade length ℓ Overall Length L tip angle
(°)
Tip angle length øA Length

101.59 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal360.6650602.250.17

101.59 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V360.6650901.370.17

101.59 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V36-6501200.87-

104.15 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal460.8860603.000.23

104.15 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V460.8860901.830.23

104.15 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V46-8601201.16-

107.83 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal561.01060603.750.29

107.83 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V561.01060902.290.29

107.83 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V56-10601201.44-

109.04 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal661.21560604.500.35

109.04 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V661.21560902.750.35

109.04 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V66-15601201.73-

141.46 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal881.62070606.010.46

141.46 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V881.62070903.660.46

141.46 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V88-20701202.31-

146.60 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal101022590607.510.58

146.60 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V101022590904.580.58

146.60 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1010-25901202.89-

192.57 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal12122.43090609.010.69

192.57 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V12122.43090905.490.69

192.57 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1212-30901203.46-

335.06 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal16163.2401406012.010.92

335.06 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V16163.240140907.320.92

335.06 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V1616-401401204.62-

568.73 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal20204.0451606015.011.15

568.73 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V20204.045160909.151.15

568.73 €

1 8 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V2020-451601205.77-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique