• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

CC pour centrage + chanfreinage

CC pour centrage + chanfreinage
Center chamfering cutter used in a large variety of different applications.

[Features]
· As the outer diameter and shank have the same diameter, interference with the workpiece can be avoided.
· Used in a large variety of different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC-6-60
CC-6-90
CC-6-120
CC-8-60
CC-8-90
CC-8-120
CC-10-60
CC-10-90
CC-10-120
CC-12-60
CC-12-90
CC-12-120
CC-16-60
CC-16-90
CC-16-120
CC-20-60
CC-20-90
CC-20-120
CC-25-60
CC-25-90
CC-25-120
CC-32-60
CC-32-90
CC-32-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Blade diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Blade length ℓ Overall Length L tip angle
(°)

57.19 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal66129060

57.19 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V66129090

57.19 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V661290120

68.04 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal881510060

68.04 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V881510090

68.04 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V8815100120

73.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal10102011060

73.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V10102011090

73.30 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V101020110120

115.17 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal12122512060

115.17 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V12122512090

115.17 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V121225120120

120.40 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal16163515060

120.40 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V16163515090

120.40 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V161635150120

140.37 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal20204016060

140.37 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V20204016090

140.37 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V202040160120

163.23 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal25255018060

163.23 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V25255018090

163.23 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V252550180120

224.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal32325519060

224.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V32325519090

224.42 €

1 6 jours Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V323255190120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Fonte / Aluminium Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu

Assistance technique