Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
99619-V060-06
Application | Autre | Tip angle (θ) | 60 | Tool Diameter (D)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Product Type | Holder | Shank diameter(mm) | 6 |
Overall Length(mm) | 40 | Screw(mm) | NS-22044-0.8NM | Wrench(mm) | NK-T7 |
Material | Steel | Applicable Insert | V06006T1W06 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à découper 60°, le numéro d'article est le suivant: 99619-V060-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 99619-V060-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles